Здравствуйте, помогите подобрать оптимальную глубину анкеровки для арматурных выпусков колонн стоек, предварительно программа Rebar устанавливала арматурные выпуски для арматуры диаметром 20мм в районе 600 мм, диаметром 16 мм в районе 500 мм, В основном нагрузка на стойки вертикальная сила до 70т, на колонны 320х320мм с 8 и 4 стержнями 20мм и до 30 т на колонну 500х250ммм ч с 8 стержнями 16мм, но хотелось бы предположить моменты до 3 т и поперечные силы мин в 1 т в запас от смещений , стойка с минимальным количеством стержней 4 шт не предполагает передачу моментов и будет проходить сквозь существующее перекрытие как и стойка с армированием 16 арматурой, возможно ли их заглубить 4 стержня 20мм на 160 мм так как конструктивный эл не позволяет дать большую глубину, также до 160мм вклеить вверх арматурные выпуски 20мм от возможных смещений . Повторюсь что во всех вертикальных эл. в основном сжимающие усилия согласно расчетам в BIM моделировании