Здравствуйте.
Есть задача закрепить сейф на балконе к полу.
Соответственно нужен крепеж с максимальным усилием на отрыв в таких условиях: пустотелая плита ПК39-15-8та, сверху керамическая плитка, температуры уличные от -20 до +40 градусов. Диаметр отверстий в днище сейфа 12 мм, расстояние между отверстиями 200 мм.
Какими анкерами лучше крепить? Механическими ? Химическими?
На все четыре или по диагонали на два?
Сергей, здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение!
Для выполнения данной задачи подойдет несколько вариантов.
В соответствии с «Руководством по анкерному крепежу» для этого применения можно подобрать два типа механических анкеров:
· HUS-3 – см. страницу 323 Руководства (информация по креплению в пустотные плиты содержится на с.329-332)
· HRD – см. страницу 371 Руководства (информация по креплению в пустотные плиты содержится на 376, 383-385)
Из представленных выше вариантов мы рекомендуем использовать HUS-3 диаметром 10 мм с креплением во все 4 отверстия. Обращаем Ваше внимание, что, если крепление будет подвергаться атмосферному воздействию, мы рекомендуем выбрать соответствующую версию анкера по коррозионной стойкости – углеродистая сталь с покрытием («-F» в обозначении) или нержавеющую («-R» в обозначении) версию анкера. Рекомендации по подбору версии анкера по коррозионной стойкости представлены на странице 10 Руководства.
Также есть вариант крепления с использованием химического анкера:
· HIT-HY 270 (ссылка на сайт) совместно с сетчатой гильзой HIT-SC (ссылка) и анкерной шпилькой.
Это вариант обладает наибольшей из вышеупомянутых решений несущей способностью согласно протоколам испытаний Hilti, однако данное применение не описано в Руководстве.
С уважением,
Всеволод