Добрый день! Необходимо закрепить подвесной потолок. Основная несущая конструкция - мет.труба 40x40x4. Через нее необходимо засверлиться в полку двутавра №32. Кладку между двутаврами трогать нельзя. Какое крепление могут мне посоветовать инженеры Хилти в данном случае?
Антон, добрый день!
При таком сочетании толщины засверливания и необходимой крепежной длинны (40 мм труба + 2х30 мм), какое представленно в вашей задаче, мы можем предложить только нестандартное решение - использовать шурупы для крепления сэндвич-панелей S-CD63C 5,5x156, арт. 413341 с предварительным засверливанием при помощи сверла 5,0 мм.
Полку двутавра в 15,5 мм + трубу и 60 мм заполнения между несущей трубой и двутавром самосверлящие шурупы не пройдут.
В дополнение к предыдущему сообщению отправляю Вам во вложении таблицу из ETA (Европейской Технической Оценки). Чтобы получить расчетную нагрузку, необходимо нормативную нагрузку из таблицы ETA разделить на коэффициент надежности по материалу самореза, равный 1,33.
Примечание: t1 - толщина прикрепляемого материала, t2 - толщина базового материала.
Надеюсь, мой ответ был полезен для Вас.
шурупы S-MD , из них выбрать подходящий по длине по коррозионной устойчивости и характеру шайбы , при покупке обязательно закажите гаечную головку S-NS (C) она у хилти ну очень хороша