Добрый день!
Я инженер-проектировщик автоматического водяного пожаротушения, водопровода и канализации.
Подскажите пожалуйста, у Вас есть типовые альбомы креплений стальных трубопроводов диаметром от 15 до 150 мм для систем автоматического спринклерного пожаротушения, на который я бы смог дать ссылку в своем проекте.
Спасибо.
Добрый день, Антон!
Спасибо за Ваше обращение.
При разработке проекта, Вы можете дать ссылку на альбом типовых конструкций, изделий и узлов зданий и сооружений «Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем. Выпуск 4», разработанный инженерами компании Hilti на основе серии 5.900-7 «Опоры конструкций стальных трубопроводов».
Узел Н4-15.2 с хомутом-петлей предназначен для крепления воздухозаполненных спринклерных и дренчерных систем пожаротушения. При срабатывании системы хомут делает возможным свободный ход трубы и гасит гидравлический удар при включении повысительного насоса. Узел Н4-15.3 используется для крепления водозаполненных участков трубопроводов.
Сам альбом типовых узлов в формате PDF, вы можете найти в приложении к данному письму.
Игорь, добрый день!
Спасибо!
Скажите пожалуйста, у Хилти есть типовой альбом креплений для чугунных безраструбных труб типа SML.
Антон, для рядовых креплений можно использовать данный типовой альбом, но с учетом требований и рекомендаций производителя, в части расстановки неподвижных опор, шага труб и дополнительных элементов (оттяжек) на углах поворота труб.
Спасибо!
А для не типовых случаев, например - крепление опоры стояка (опора - чугунная деталь, ставиться через пять этажей, для принятия на себя нагрузки стояка).
Антон, для расчета нетиповых случаев Вы можете использовать значения допустимых нагрузок из каталога или же воспоользоваться бесплатной программой Profis Installation.
Данная программа предназначена для проектирования и расчета прочностных характеристик опор коммуникаций и вспомогательных конструкций, сконструированных из монтажных систем Hilti.
Актуальная версия каталога доступна по ссылке
Спасибо!