Добрый день!
С какого возраста бетона (в днях) можно устанавливать анкерные шпильки на "химии"? https://www.hilti.ru/Анкерные-крепления/Анкерные-шпил..
Для закрепления стальных колонн на стальных плитах-опорах. Четыре анкера на колонну.
Хочется сократить сроки монтажа.
Спасибо!
Добрый день, Игорь!
1. Об установке анкерных шпилек в молодой бетон.
В первые 3 дня твердения бетона наблюдается наибольший рост прочности бетона и свойства его не стабильны – в течение этого времени химические анкеры не рекомендуется устанавливать.
В период от 3 до 20 дней твердения интенсивность набора прочности не такая высокая, допускается установка анкера, однако расчётная нагрузка на анкер должна быть снижена в зависимости от времени твердения бетона с учётом коэффициента. Коэффициент этот зависит от активности цемента в бетоне и времени твердения бетона.
Без потери несущей способности и дополнительных расчетов можно устанавливать и нагружать анкер начиная с 20 дня твердения бетона.
2. О допуске на размеры отверстия.
Чтобы мы могли предоставить Вам более точную информацию по допускам зазора между стенками отверстия и шпилькой, пожалуйста, сообщите, какой именно анкер и шпильку Вы используете.
Кирилл, согласно СП 63.13330.2012, п. 11.1.5.: В бетоне в процессе твердения следует поддерживать
расчетный температурно-влажностный режим. При необходимости для создания условий, обеспечивающих
нарастание прочности бетона и снижение усадочных явлений, следует применять специальные защитные
мероприятия. В технологическом процессе тепловой обработки изделий должны быть приняты меры по
снижению температурных перепадов и взаимных перемещений между опалубочной формой и бетоном.
Таким образом, соблюдение необходимых условий при твердении бетона требуется в любом случае. При их соблюдении можно следовать вышеуказанным требованиям.
Кирилл, добрый день!
Действительно, и температура, и марка значительно влияют на прочность бетона.
Именно это и подчеркивает Мария в ответах выше.
1) Температура во время заливки и периода затвердевания как раз попадает под понятие соблюдения "температурно-влажностного режима" или, вашими словами - "следование технологиям"
2) Марка - см. первый ответ Марии - определяет характер твердения бетона, только не марка бетона, а марка цемента, в нем используемого, подобранного расчетом для получения бетона требуемой прочности. Потому и понижающий коэффициент переделяется в первую очередь маркой цемента.
Здравствуйте, Игорь!
Спасибо за Ваше обращение!
Я свяжусь с ответственной по данной теме командой и отвечу Вам, как только смогу.
С уважением,
Мария Николаева
весь вопрос исключительно в готовности бетона воспринимать нагрузку , примите во внимание марку бетона , время и условия застывания , величину нагрузки от монтируемой конструкции , состав хим анкера не восприимчив к влажности бетона и ждать высыхания не нужно
И ещё вопрос - какой допуск на отверстие по превышению размера под анкер? если я нактнулся на арматуру и отверстие разбило при дальнейшем сверлении
конкретно сказать не могу , чисто примерно из опыта , через неделю в 400 бетоне в стену держит отлично , диаметр + 2 мм в бетоне не критично , в кирпиче и блоках вообще без разницы какой диаметр