Ask HILTIСпроситьУзнатьСтатьи
Ask HILTI

Статьи

Фильтр

Категория

СТО-064 ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко. Проектирование и оценка качества монтажных систем
ОпубликованоВалериябольше 3 лет назад
СТО-064 ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко. Проектирование и оценка качества монтажных систем
Монтажные системы (или по-другому – модульные конструкции) – зачастую просто спасение, если нужно закрепить инженерные сети или оборудование, сделать фальшпол, площадки обслуживания или другие вспомогательные конструкции. Профиль, пара соединительных элементов или, как их чаще называют, коннекторов, шпильки, хомуты – все компоненты можно быстро и просто собрать на объекте, закрепить поэлементно прямо на месте дальнейшей эксплуатации без проведения сварочных работ, без использования сварочных аппаратов и услуг сварщиков, без оборудования для перемещения тяжелых опор, сваренных и окрашенных где-то заранее. Монтажные си...
техническое регулирование,Монтажные системы,СТО,Модульные системы,Технические данные

Вероятно, наиболее недооцененный аспект в проектировании соединения стальных конструкций с бетонными
ОпубликованоDariaбольше 4 лет назад
Вероятно, наиболее недооцененный аспект в проектировании соединения стальных конструкций с бетонными
Современное анкерное крепление обеспечивает возможность передачи значительных нагрузок с закрепляемой конструкции на основание, что в свою очередь требует высокой ответственности при выполнении расчётов и проектировании. Широко распространенный стандартный подход к расчету соединения стальных конструкций с бетонными предполагает, что опорная плита металлической конструкции остается плоской и не деформируется под воздействием внешних сил. Скорее всего, все ваши предыдущие расчёты анкерного крепления были выполнены с учётом этого допущения. Как и в случае с любыми другими допущениями, описанное должно быть подтверждено...
Profis engineering,опорная пластина,гибкость опорной пластины,нормы проектирования анкерных креплений,метод конечных элементов

Как сократить металлоемкость объекта без потерь несущей способности конструкций
ОпубликованоDenis Chesnokovбольше 4 лет назад
Как сократить металлоемкость объекта без потерь несущей способности конструкций
В последние годы вместе с ростом объёма российского строительного рынка (в 2018 году на 5,3%, до 8 386 млрд руб., по данным Росстата) наблюдается рост интереса к стальным конструкциям со стороны инвесторов. По данным ФСГС, по итогам 2018 года объём производства конструкций из чёрных металлов увеличился на 26%, до 5,3 млн тонн [1]. Помимо традиционных областей применения в промышленном строительстве, стальные конструкции укрепляют позиции в жилых и общественных зданиях гражданского назначения. Так, одними из первых ласточек применения стальных каркасов в многоквартирных домах стали ЖК «Новомарусино» (г. Новосибирск) и...
ru-RU,X-HVB,уголковые упоры,композитные балки,сталежелезобетонные балки

Обеспечить "железобетонную" уверенность в креплении. Часть 2
ОпубликованоDariaбольше 4 лет назад
Обеспечить "железобетонную" уверенность в креплении. Часть 2
Пришло время продолжить тему вклейки арматурных выпусков, точнее, обеспечения безопасности крепления с помощью конкретизации процессов проектирования и монтажа арматурных стержней в примечаниях к чертежам и иной строительной документации. В предыдущей статье мы рекомендовали методы, которые позволяют повысить надежность вклеенных арматурных выпусков, снизив риски, возникающие на стадии выполнения работ, особенно в связи со сверлением и очисткой отверстия. В данной статье мы рассмотрим аспекты, относящиеся в равной степени к обоим процессам: проектирования и установки выпусков, которые позволят армированию стать действ...
испытания на объекте,защитный слой бетона,обучение монтажников,Лабораторные испытания анкерного крепления,Вклейка арматуры

Загрузить больше
Фильтр

Категория