Здравствуйте, помогите подобрать оптимальную глубину анкеровки для арматурных выпусков колонн стоек, предварительно программа Rebar устанавливала арматурные выпуски для арматуры диаметром 20мм в районе 600 мм, диаметром 16 мм в районе 500 мм, В основном нагрузка на стойки вертикальная сила до 70т, на колонны 320х320мм с 8 и 4 стержнями 20мм и до 30 т на колонну 500х250ммм ч с 8 стержнями 16мм, н...