Ask HILTIСпроситьУзнатьСтатьи
Ask HILTI

Подбор глубины установки арматурных выпусков под колонны-стойки

ОпубликованоАлександр Доколо 1 месяца назад
Подбор глубины установки арматурных выпусков под колонны-стойки

Здравствуйте, помогите подобрать оптимальную глубину анкеровки для арматурных выпусков колонн стоек, предварительно программа Rebar устанавливала арматурные выпуски для арматуры диаметром 20мм в районе 600 мм, диаметром 16 мм в районе 500 мм, В основном нагрузка на стойки вертикальная сила до 70т, на колонны 320х320мм с 8 и 4 стержнями 20мм и до 30 т на колонну 500х250ммм ч с 8 стержнями 16мм, но хотелось бы предположить моменты до 3 т и поперечные силы мин в 1 т в запас от смещений , стойка с минимальным количеством стержней 4 шт не предполагает передачу моментов и будет проходить сквозь существующее перекрытие как и стойка с армированием 16 арматурой, возможно ли их заглубить 4 стержня 20мм на 160 мм так как конструктивный эл не позволяет дать большую глубину, также до 160мм вклеить вверх арматурные выпуски 20мм от возможных смещений . Повторюсь что во всех вертикальных эл. в основном сжимающие усилия согласно расчетам в BIM моделировании

установка арматурных выпусков,HIT-RE 500 V3

1Reply
Опубликовано Марк Ершовоколо 1 месяца назад
Ответ подтвержден Hilti

Здравствуйте, Александр.
HILTI Rebar - это методика расчёта вклейки арматурных стержней с последующей передачей усилия с вклеиваемого стержня на существующую арматуру. Согласно п. 8.1.1 ⁠СТО 36554501-023 базовая длина анкеровки для передачи усилия не может быть меньше 200 мм. Однако в вашем случае можно посчитать согласно СП513.1325800.2022, с учётом передачи усилия с вклеиваемой арматуры на бетон основания. Самостоятельно произвести расчет анкерного крепления Вы можете в программном комплексе PROFIS Engineering.
Также прикладываю скриншот своего расчёта в качестве примера.
С уважением, Марк

хим. анкер,Расчет с учетом выкалывания бетона

Content is loading