(1.) Цели и сроки обработки персональных данных
Мне известно, что обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с Положением о порядке обработки и защиты персональных данных третьих лиц в АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» исключительно для целей предоставления Пользователю доступа к пользованию функционалом и услугами Сообщества пользователей, в том числе для целей получения Пользователем персонализированной рекламы; проверки, исследования и анализа таких данных, позволяющих поддерживать и улучшать функционал и разделы Сообщества пользователей, а также разрабатывать новый функционал и разделы Сообщества пользователей.
Срок обработки персональных данных Пользователя ограничен периодом, пока Пользователь располагает действующей Учетной записью в Сообществе пользователей. В случае, если Пользователь не авторизуется под Учетной записью в течение 1 (одного) года, учетная запись Пользователя и его персональные данные подлежат уничтожению или обезличиванию.
(2.) Правовые основания для обработки данных
Обработка моих персональных данных в указанных выше целях основана на сознательном и информированном согласии и не является законодательным или договорным требованием либо обязательным условием для заключения договора.
(3.) Передача персональных данных
3.1. В отдельных случаях, не запрещенных действующим законодательством РФ, Хилти, в соответствии с Положением о порядке обработки и защиты персональных данных третьих лиц, вправе осуществлять передачу персональных данных Пользователя иным лицам. Такая передача персональных данных связана исключительно с целями обработки персональных данных, предусмотренными действующим законодательством РФ и Условиями пользования.
В частности, Хилти вправе для целей обработки персональных данных осуществлять передачу таких данных следующим Обработчикам персональных данных:
- Другие юридические лица-участники Группы компаний Хилти и ее деловые партнеры.
- Поставщики Хилти, в частности, помимо прочего, АО «СофтЛайн Трейд» или иной поставщик услуг по предоставлению виртуальной инфраструктуры, иные IT-компании. Любому поставщику Хилти предоставляется доступ только к тем персональным данным, которые необходимы для выполнения конкретных функций, и только в целях выполнения этих функций.
- Суды, правоохранительные органы и иные государственные органы.
3.2. Трансграничная передача. В пределах, допустимых действующим законодательством РФ, Хилти вправе осуществлять трансграничную передачу персональных данных при их автоматизированной обработке. Для обеспечения адекватного уровня защиты персональных данных такая передача может осуществляться только на территорию стран-участниц Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. При этом, любой трансграничной передаче персональных данных должна предшествовать первичная обработка таких данных с использованием базы данных, указанной в Положении о порядке обработки и защиты персональных данных третьих лиц. Настоящим уведомлением предусматривает возможность размещения персональных данных, на сервере компании Hilti Corporation, зарегистрированной по адресу: Княжество Лихтенштейн, 9494 Шан, Фельдкиргерштрассе, 100 (Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein).
(4.) Мои права
Мне известно следующее:
(i) я вправе в любое время отозвать согласие на обработку персональных данных путем деактивации или удаления Учетной записи без ущерба законности обработки персональных данных, которые находились в обработке до отзыва согласия;
(ii) в соответствии с применимым законодательством, я вправе:
- обращаться с требованием о предоставлении информации, касающейся обработки моих персональных данных;
- обращаться с требованием об уточнении персональных данных;
- обращаться с требованием об уничтожении персональных данных;
- обращаться с требованием о блокировании персональных данных;
- заявлять о возражениях против обработки персональных данных (включая возражения против создания профиля Пользователя);
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
(iii) я вправе обращаться с жалобой в соответствующие органы по надзору.
В целях исполнения Ваших прав, просим связаться с Хилти по контактным данным, указанным в п. 5 ниже.
(5.) Контактные данные Хилти
АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД»
ОГРН: 1027739096692
Фактический адрес: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, БЦ "MEBE ONE KHIMKI PLAZA", 14 этаж.
Юридический адрес: 141402, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, строение 25, комната 15.26.
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, а/я 117.
Контактный телефон: 8 (800) 700-52-52
Электронная почта: customerservice.ru@hilti.com